1.7131 Aço cementado
| Nº de material | 1.7131 |
| Padrão US (AISI) | 5115 |
| Designação curta | 16MnCr5 |
| Designação antiga | CE 80 |
| Descrição | Aço cementado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,80 - 1,10 |
| Densidade [g/cm³] | 7,81 |
Limite de elasticidade | ≥ 440 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 9 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível adequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Rodas de engrenagem, discos e rodas de engrenagem, peças de controle |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.